Moduł I/O

Nowe mastery IO-Link z serii Efficiency Line firmy Turck w stopniu ochrony IP67 umożliwiają obniżenie kosztów zdecentralizowanej automatyzacji w standardowych aplikacjach.
Ekonomiczne wdrażanie rozwiązań automatyzacji opartych na IO-Link
Uproszczone uruchamianie i parametryzacja bezpośrednio przy maszynie dzięki SIDI i TAS
Firma Turck rozszerza ofertę o dwa nowe mastery IO-Link z serii Efficiency Line w stopniu ochrony IP67. Urządzenia są wyposażone w osiem portów klasy A, które mogą być również wykorzystywane jako maksymalnie 12 uniwersalnych wejść lub wyjść cyfrowych. Moduły zostały zaprojektowane z myślą o standardowych aplikacjach, w których nie są wymagane wysokie prądy obciążenia ani rozszerzony zakres temperatury pracy. Szczególnie dobrze sprawdzają się przy podłączaniu inteligentnych czujników.
Dzięki technologii multiprotocol urządzenia obsługują Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP oraz CC-Link IE Field Basic. Umożliwia to realizację kompletnych aplikacji IO-Link w różnych przemysłowych sieciach Ethernet bez konieczności stosowania szafy sterowniczej.
Mastery IO-Link posiadają obudowę zgrzewaną ultradźwiękowo w stopniu ochrony IP67 i mogą pracować w temperaturze otoczenia od -25 do +60 °C. W zależności od wariantu porty zapewniają prąd do 1 A lub 0,5 A.
Zintegrowany serwer WWW z konfiguratorem IODD ułatwia parametryzację podłączonych urządzeń i przyspiesza uruchomienie. Typowe zastosowania obejmują aplikacje, w których kilka urządzeń IO-Link jest podłączanych, parametryzowanych i monitorowanych bezpośrednio na maszynie.
Warianty TBEN-ELL-8IOLA ze złączem zasilającym M12 z kodowaniem L oraz TBEN-ELAE-8IOLA ze złączem M12 z kodowaniem A różnią się sposobem kodowania i liczbą złączy zasilających. Do bardziej wymagających aplikacji Turck nadal oferuje mastery IO-Link TBEN-L i TBEN-S z serii Performance Line.