Przejdź do treści głównej
Komunikacja

Łączenie skidów farmaceutycznych

Zdecentralizowane moduły I/O w stopniu ochrony IP67 pozwalają sprawdzić działanie skida bezpośrednio u producenta, bez podłączania go do centralnego systemu sterowania. Ułatwia to późniejszą integrację i skraca czas uruchomienia całej instalacji.

IO-Link, Modularność, Automatyka zdecentralizowana, Moduły I/O

Korzyści

  • Krótszy czas uruchomienia instalacji poprzez przeprowadzenie testu FAT bez centralnego systemu sterowania

  • Łatwa rozbudowa instalacji poprzez dodawanie kolejnych skidów

  • Obsługa Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP ułatwia integrację z różnymi systemami sterowania

  • Mniej elementów w szafie sterowniczej skraca czas montażu i ogranicza ilość okablowania

Wyzwanie

Po wprowadzeniu nowej substancji czynnej producenci farmaceutyczni muszą możliwie szybko zwiększyć skalę produkcji. Zastosowanie modułowych skidów pozwala przygotowywać i testować poszczególne części instalacji równolegle, jeszcze przed ich połączeniem w kompletny system.

Każdy skid musi być jednak wyposażony w czujniki i elementy wykonawcze oraz przygotowany do współpracy z nadrzędnym systemem sterowania. Istotne jest również sprawdzenie jego działania przed dostarczeniem do zakładu farmaceutycznego. Im więcej prac można wykonać wcześniej u producenta skida, tym krótsze jest późniejsze uruchomienie całej instalacji.

Rozwiązanie

Zdecentralizowane moduły I/O firmy Turck w stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie czujników i elementów wykonawczych bezpośrednio na skidzie, bez prowadzenia wszystkich sygnałów do szafy sterowniczej. Prefabrykowane złącza przyspieszają okablowanie i upraszczają montaż.

Technologia wieloprotokołowa Turck obsługuje Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Te same moduły I/O mogą być więc stosowane z różnymi systemami sterowania bez konieczności zmiany wariantu sprzętowego.

Przed dostarczeniem skida do użytkownika końcowego jego działanie można sprawdzić bezpośrednio u producenta. Moduły I/O sterują wtedy poszczególnymi komponentami bez połączenia z centralnym systemem sterowania. Pozwala to przetestować współpracę zaworów i czujników oraz przeprowadzić kompletny fabryczny test odbiorczy FAT. Po instalacji u producenta farmaceutycznego pozostaje wykonanie testu odbiorczego w miejscu instalacji SAT.

Moduły I/O zapewniają również równoległy dostęp do danych procesowych bez zakłócania komunikacji ze sterownikiem. Dane mogą być przesyłane przez Ethernet bezpośrednio do centralnych systemów IT lub repozytoriów danych, gdzie są wykorzystywane do analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych.

„Zdecentralizowana technologia I/O w stopniu ochrony IP67 skraca czas uruchomienia instalacji i ułatwia szybkie, ustandaryzowane łączenie skidów.”

Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Systemy I/O

Moduł I/O

Signal type: IO-LinkCertyfikaty: ATEX strefa 2/22