Home
Rozwiązania
Produkty
Usługi
W centrum uwagi
Firma
Menu
search
Ładowanie
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik wilgotności i temperatury Do monitorowania stanu za pomocą interfejsu IO-Link
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
Nr katalogowy 100051148
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
824,42 zł
home
Turck-Shop
Produkty
Czujniki
Czujniki monitorowania stanu
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
CAD
Funkcja
Czujnik temperatury/wilgotności
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Materiał obudowy
Metal
Measuring principle
pojemnościowy
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Napięcie zasilania
DC
Opcja konfiguracji
IO-Link
Powierzchnia obudowy
Chromowanie
Połączenie elektryczne
Złącze
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Stopień ochrony
IP67
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Cylinder, gwintowany
Wykonanie obudowy
CuZn
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony
IP67
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Pozycja ogółem
824,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie