Home
Rozwiązania
Produkty
Usługi
W centrum uwagi
Firma
Menu
search
Ładowanie
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
B1N360V-QR20-2LI2X3-H1151/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inklinometr Z wyjściami analogowymi
B1N360V-QR20-2LI2X3-H1151/3GD
Nr katalogowy 100051196
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
Certyfikaty
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Liczba osi pomiarowych
1
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Measuring principle
Przyspieszenie
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Połączenie elektryczne
Złącze
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Typ złącza
M12 x 1
Wykonanie
Prostokątne
Wykonanie obudowy
Ultem
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
home
Turck-Shop
Produkty
Czujniki
Inklinometry
B1N360V-QR20-2LI2X3-H1151/3GD
Kluczowe cechy
Liczba osi pomiarowych
1
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1156,11 zł
Pozycja ogółem
1156,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie