Home
Rozwiązania
Produkty
Usługi
W centrum uwagi
Firma
Menu
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
TL70RA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Światło sygnalizacyjne LED Modułowa wieża sygnałowa
TL70RA
Nr katalogowy 3092359
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Dokumenty/Pliki do pobrania
Długość kabla (m)
2
Funkcja
Kolumna świetlna
Głośność (dB)
92 dB
Kaskadowe
Nie
Liczba kolorów/segmentów
2
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Możliwość ściemnienia
Nie
Powierzchnia obudowy
Czarny
Połączenie elektryczne
Kabel
Rodzaj światła
Czerwony
Stopień ochrony
IP65
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Typ wejścia
Bipolar (PNP/NPN)22
Wykonanie
Gładki cylinder
Wykonanie obudowy
PC
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
169,2 mm x 169,2 mm
Średnica obudowy
⌀ 70 mm
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
Czerwony
Liczba kolorów/segmentów
home
Turck-Shop
Produkty
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL70RA
2
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1202,55 zł
Pozycja ogółem
1202,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie