TBEN-L4-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814082Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBIL-M1-8DOPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 digitale pnp Ausgänge 0.5A6814101Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L5-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814017Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-L4-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100028459Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-S1-4DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2,0A100006468Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-LLH-4RMCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Rollenmotoransteuerungen100018352Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRollenmotor, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-LL-16DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge 2A100021342Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L4-8IOLA-IOT1Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100052910Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-L4-8IOL-IOT1Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100052909Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-LLH-4SLCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Sorter-Zeilen-Ansteuerungen100052024Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartSorter-Zeile, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-LL-4RMCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Rollenmotoransteuerungen100050634Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRollenmotor, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-LL-8IOLA-IOT1Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100052327Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang