FS100-300L-16-2LI-H1141Strömungssensor100004290Eintauchtiefe L (mm)16.9Prozessanschluss1/2″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang
FP100-300L-16-NA-H1141Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik100001047Eintauchtiefe L (mm)16.9
FP100-300L-30-NA-H1141Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik100001044Eintauchtiefe L (mm)16.9
FP100-300L-04-NA-H1141Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik100001045Eintauchtiefe L (mm)16.9
FP100-300L-62-NA-H1141Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik100001052Eintauchtiefe L (mm)64.9
FP100-300L-63-NA-H1141Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik100001050Eintauchtiefe L (mm)41.9
FS100-300L-62-2UPN8-H1141Strömungssensor100001014Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)64.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN
FS100-300L-30-2LI-H1141Strömungssensor100001034Eintauchtiefe L (mm)16.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang
FS101-300L-61-2UPN8-H1141Strömungssensor100049513Kommunikationsprotokoll IO-LinkEintauchtiefe L (mm)52.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionPNP/NPN
FS121-2UPN8-H1141Strömungsüberwachung Auswerteeinheit mit 2 Transistorschaltausgängen PNP/NPN100047864Kommunikationsprotokoll IO-LinkAusgangsfunktionPNP/NPN
FS101-300L-63-2LI-H1141Strömungssensor100049080Eintauchtiefe L (mm)41.9Prozessanschluss1/2″ NPT AußengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang Strom