BC20-K40WDTC-VP4X2/S930Kapazitiver Sensor für die Lebensmittelindustrie2510105Elektrischer AnschlussKlemmenraumEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)30
BCT10-S30-UN6X2-H1151Kapazitiver Sensor2101800Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionNPNBemessungsschaltabstand (mm)15
BCT5-S18-UN6X2-H1151Kapazitiver Sensor2101400Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionNPNBemessungsschaltabstand (mm)7.5
BCT10-S30-UP6X2-H1151Kapazitiver Sensor2101700Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)15
BCT5-S18-UP6X2-H1151Kapazitiver Sensor2101300Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)7.5
NCLS-30-UN6X-H1141Kapazitiver Grenzstandsensor100004249Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenEintauchsensorAusgangsfunktionNPN
NCLS-30-UP6X-H1141Kapazitiver Grenzstandsensor100004248Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenEintauchsensorAusgangsfunktionPNP