TBEN-LL-8IOL-IOT1Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100052326Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-LL-4SLCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Sorter-Zeilen-Ansteuerungen100052332Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartSorter-Zeile, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEC-LL-16DXPKompaktes I/O-Modul für EtherCAT 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100055074Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherCATSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBIL-S3-8DIPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 digitale Eingänge, 8 M8 Ports100002594Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L4-16DXNKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 universelle digitale Kanäle als npn Eingänge oder Ausgänge 2A6814064Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-L4-16DONKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale npn Ausgänge6814063Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L4-16DINKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale npn Eingänge6814061Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L5-16DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge 2A6814087Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-S2-8DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge6814073Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L5-8DIP-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A6814086Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBPN-L1-FDIO1-2IOLBlockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports6814053Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBEN-S2-4AOKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 analoge Ausgänge, konfigurierbar als Spannung oder Strom6814028Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartAnaloger Ausgang