TBEN-L5-16DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814088Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBDP-L2-16DXPKompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP 16 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814004Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-L5-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Eingänge6814085Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L4-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814082Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBIL-M1-8DOPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 digitale pnp Ausgänge 0.5A6814101Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L5-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814017Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-LL-16DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100004252Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-LL-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100029880Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBIL-M1-16DXP-BI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100000881Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-CLL-16DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100053975Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP68, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-LL-4FDI-4FDXKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100039886Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBIP-L5-4FDI-4FDXBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge100001828Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge