TBDP-L2-16DIPKompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP 16 digitale PNP Eingänge6814001Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L5-EN1Ethernet Spanner Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp Eingänge6814035Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L5-16DOP-01Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge100000759Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-LL-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Eingänge100004250Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEC-LL-8IOLKompaktes I/O-Modul für EtherCAT 8 IO-Link Master Kanäle100004614Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherCATSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBIL-S4-8DIPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 digitale Eingänge, 4 M12 Ports100002597Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A100000758Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBIL-L4-16DXP-AUXI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100000883Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBIL-S4-8DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, 4 M12 Ports100002596Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
TBIL-LL-16DXP-AUXI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100000884Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-LL-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100003910Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang