TW-BV10X1.5-19-K2Datenträger HF6901382Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TW-BS8X1.25-19-K9Datenträger HF7030647Speichergröße (Byte)9216SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TBEN-L5-4RFID-8DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100000836NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TN-EM30WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030386NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TBEC-S2-4RFIDKompaktes RFID-Modul für EtherCAT 4 RFID-Kanäle (HF/UHF)100014935NetzwerkprotokollEtherCATAnzahl der Kanäle4SchutzartIP65, IP67, IP69K
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036840NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036841NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TN-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036842NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TB-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036843NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TW-R30-B128Datenträger HF6900503Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei