TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAKompaktes RFID-Modul für OPC-UA 4 RFID-Kanäle gemäß AutoID Companion Specification und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814126NetzwerkprotokollOPC UAAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXKompaktes RFID-Modul für Ethernet Linux zur Implementierung durch Systemintegratoren6814124NetzwerkprotokollTCP/IPAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet CODESYS V36814120NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TB-EM30WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030385NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TW-Q51WH-HT-B128Datenträger HF Hochtemperatur7030661Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TN-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030382NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TNSLR-Q42TWD-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030733NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TW-R30-B128Datenträger HF6900503Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TW-BS8X1.25-19-K2Datenträger HF7030638Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TW-BD10X1.5-19-K2Datenträger HF6901381Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall