Q120RA-EU-AF2Radarsensor3025374Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
Q120RA-US-AF2QRadarsensor3025376Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
QT50R-US-AFHQRadarsensor3025368Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
QT50R-EU-AFSQRadarsensor3054271Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500
QT50R-EU-AFSRadarsensor3054270Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500
QT50R-EU-RHQRadarsensor Reflexionschranke3054276Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)12000
Q120RA-US-AFQRadarsensor3054281Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-US-RHQRadarsensor Reflexionschranke3054275Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-EU-RHRadarsensor Reflexionschranke3054273Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-US-RHRadarsensor Reflexionschranke3054272Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)12000
Q120RA-US-AFRadarsensor3054278Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)12000
Q120RA-EU-AFQRadarsensor3054282Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)12000