LRS510-10-34-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012732Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012725Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-57-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012726Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141/EURadarsensor Füllstand100048855Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141/EURadarsensor Füllstand100048854Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012731Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
Q120RA-EU-AF2Radarsensor3025374Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
Q120RA-US-AF2QRadarsensor3025376Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
QT50R-US-AFHQRadarsensor3025368Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q45UBB63DACQ6Ultraschallsensor Reflexionstaster3044134Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)1400
Q45UBB63BCQUltraschallsensor Reflexionstaster3046362Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)3000
QT50R-EU-AFSQRadarsensor3054271Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500