Zum Hauptinhalt springen
Event

TURCK auf der SPS 2026: Vernetzte Automation live erleben

24. bis 26. November 2026, Messe Nürnberg, Halle 7 | Stand 250 

Auf der SPS 2026 zeigt TURCK, wie sich Produktions- und Logistikprozesse effizienter, transparenter und flexibler gestalten lassen: mit praxisnahem Condition Monitoring, der IIoT- und Service-Plattform TURCK Automation Suite (TAS), digitaler Fördertechnik, Lösungen für die Rechenzentrumsautomation und weiteren Produktneuheiten. Live-Exponate machen das Zusammenspiel von dezentraler Automation, intelligenter Sensorik und digitalen Services erlebbar.

Condition Monitoring, Digital Conveyor Lines, TAS

Kommen Sie mit unseren Experten ins Gespräch: über Condition Monitoring, IIoT-Services und vernetzte Automation in Ihrer Anwendung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

TURCK Automation Suite (TAS): Ökosystem für den gesamten Maschinenlebenszyklus

TURCK Automation Suite – TAS

 TURCKs Lösung für Condition Monitoring und mehr

Konfigurieren Sie mit TAS Desktop die IO-Link-Datenkommunikation Ihrer Sensorik

Wählen Sie mit TAS Edge Daten zur Kommunikation in übergeordnete Systeme und Clouds

Bauen Sie mit TAS Cloud Condition Monitoring Dashboards und setzen automatische Alarme 

Special

TAS Desktop: Effiziente Geräte- und Projektverwaltung

Verwalten Sie Geräte lokal, standardisieren Sie Konfigurationen und sorgen Sie für wiederholbare Inbetriebnahmeabläufe. Funktionen zur Konfiguration im Stapelverfahren und zur strukturierten Einführung tragen dazu bei, die Rückverfolgbarkeit über Maschinen und Projekte hinweg zu gewährleisten.

Special

TAS Cloud: Dashboards, Alarme und Fernwartung

Visualisieren Sie Zustandsentwicklungen in rollenbasierten Dashboards, definieren Sie intelligente Alarme und gewähren Sie Teams sicheren Zugriff auf relevante Maschineninformationen. TAS Cloud unterstützt zudem Fernwartungsfunktionen und bildet die Grundlage für skalierbare digitale Servicemodelle.

Special

TAS Edge: Lokale Datenverarbeitung in Maschinennähe

Erfassen, filtern und strukturieren Sie Zustandsdaten direkt an der Quelle. Nutzen Sie konfigurierbare No-Code- und Low-Code-Workflows, um das Datenvolumen zu reduzieren, relevante Abweichungen zu erkennen und Maschinendaten mit MQTT, OPC UA oder Cloud-Diensten zu verknüpfen.

Pick-to-Light live am Messestand: Bauen Sie Ihre eigene Spielfigur

Effiziente Pick-Prozesse spielend leicht erleben

Konfigurieren Sie Ihre Mini-Spielfigur digital am Messestand und erleben Sie, wie einfach unser System Ihre Auswahl in eine Pick-Sequenz übersetzt. Greifen Sie zu!

*Die Mini-Spielfigur ist das perfekte Messe-Mitbringsel für Ihre Liebsten*

Wie Sie ihre Mini-Spielfigur zusammenstellen:

  • Frisur auswählen
  • Kopftyp auswählen
  • Oberkörper wählen
  • Sequenz speichern
  • Figur am Pick-Regal selbst aufbauen, gesteuert durch Lichtsignale 

 

Digital Conveyor Lines (DCL)

Erleben Sie an unserem interaktiven Messeexponat „Digital Conveyor Lines“, wie TURCK Fördertechnik digital, skalierbar und hochverfügbar macht – und wie Sie davon profitieren.

Trend

Digital Conveyor Lines

Modulare, digitale Fördertechnik ohne Schaltschrank: Dezentrale IP67-Module steuern Rollenmotoren vor Ort. Condition Monitoring direkt am Motor macht Wartung planbar, Multiprotokoll-Ethernet und IO-Link erleichtern die Integration in bestehende Anlagen. Erleben Sie die Vorteile von Digital Conveyor Lines am Live-Exponat auf dem TURCK-Messestand.

Diese Technologien machen aus einer Förderstrecke eine Digital Conveyor Line

RFID Tracking

Verfolgen Sie Produkte, Transportbehälter und Werkstücke während des gesamten Produktionsprozesses mit vollständiger Transparenz.

Dezentrale Automatisierung

Steigern Sie Flexibilität und reduzieren die Netzwerklast durch intelligente, dezentrale Steuerungsarchitekturen.

Pick-to-Light

Verbessern Sie die Kommissioniergenauigkeit, beschleunigen Anlernphasen und reduzieren Fehler in Pick-Prozessen.

Wie überwacht TURCK Kühlung und Infrastruktur im Rechenzentrum (Data Center)?

TURCK erfasst Vibration, Feuchte, Temperatur, Druck und Luftstrom direkt an den Coolant Distribution Units (CDU), Chillern, Ventilatoren und im Schaltschrank, also dort, wo Ausfälle entstehen. Die Daten gelangen durchgängig bis ins Monitoring. Zwei Exponate am Stand zeigen, wie das funktioniert.

Produkt-Highlights zur SPS 2026

Erleben Sie unsere neuesten Lösungen in Nürnberg und erfahren Sie von den Produktexperten, ob eine davon Ihr Problemlöser werden kann

Kostenloses Messeticket

Jetzt SPS-Ticket sichern

Fordern Sie hier Ihr kostenloses Ticket für die SPS 2026 in Nürnberg an. Nach dem Absenden erhalten Sie per E-Mail Ihren persönlichen Ticketcode, mit dem Sie sich auf der Website der SPS Ihr Ticket erstellen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 7, Stand 250.