Aller au contenu principal
Tendance

Un flux de données efficace : une collaboration étroite avec le cloud

Profitez de la création de valeur numérique entre l'atelier et le cloud grâce à l'architecture IIoT de bout en bout de TURCK, proposée par un seul et même fournisseur

IIoT

À lire rapidement

Le manque de disponibilité des données de bout en bout entre le terrain, le système de contrôle et le cloud empêche les entreprises industrielles d’analyser et d’optimiser efficacement l’état des machines, les processus de production et les données opérationnelles. TURCK relève ce défi grâce à une architecture « du capteur au cloud » qui relie de manière transparente les capteurs, les appareils IO-Link, les contrôleurs périphériques et les plateformes cloud. Les données de processus et d’état sont capturées directement, prétraitées, puis intégrées dans les systèmes informatiques et IIoT via des interfaces multiprotocoles. Des normes ouvertes et des passerelles évolutives permettent une mise en œuvre rapide dans les installations existantes et nouvelles. Cela rend possibles des applications basées sur les données, telles que la surveillance de l'état des équipements, la maintenance prédictive et l'analyse énergétique, qui renforcent la transparence, réduisent les temps d'arrêt et améliorent durablement l'efficacité et la flexibilité dans les industries manufacturières et de transformation.

L'IIoT relie les mondes : une communication de données fluide entre le capteur et le cloud

La numérisation entre dans un nombre croissant de secteurs industriels. Des technologies telles que l'IO-Link, la RFID et l'Ethernet multiplient considérablement le volume de données provenant de l'environnement des machines ; les services cloud permettent quant à eux un accès mobile partout dans le monde. Mais comment extraire les informations pertinentes de l’Internet des objets sans surcharger les réseaux ni exposer les contenus protégés ? La réponse de TURCK : grâce à des capteurs en réseau, des contrôleurs périphériques efficaces et des solutions cloud simples – en bref : grâce à l’automatisation décentralisée.

 

Le prétraitement décentralisé transforme le « big data » en « smart data » grâce à des mécanismes de filtrage. Cela vous permet d’utiliser en toute sécurité des paramètres, des valeurs de processus ou des messages d’état pour votre application, comme la surveillance de l’état des équipements. Mais la mise en réseau de bout en bout des capteurs avec des systèmes informatiques de niveau supérieur, tels que les clouds, ouvre encore davantage de possibilités. Par exemple, la communication bidirectionnelle permet l'accès à distance aux appareils et aux segments d'installation, ce qui s'avère particulièrement avantageux dans le cadre de déploiements de services à l'échelle mondiale. De plus, la haute disponibilité des données ouvre la voie à des processus entièrement nouveaux dans les domaines de la production, de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Découvrez l'architecture IIoT évolutive de TURCK, qui s'étend des capteurs robustes aux applications cloud personnalisées, en passant par les dispositifs d'E/S performants et les contrôleurs de périphérie.

Passer à l'action : découvrez les avantages à votre disposition

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Transfert de données efficace

  • Le prétraitement décentralisé sur site, à la périphérie du réseau, permet des réponses rapides et sans latence aux événements
  • La technologie Ethernet multiprotocole et celle des contrôleurs périphériques permettent de réduire les besoins en matériel et en capacité réseau
  • Le fait de se concentrer sur les données pertinentes renforce la transparence au sein des systèmes de niveau supérieur
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Système évolutif

  • L'architecture système ouverte permet une conception modulaire et l'intégration de périphériques tiers et de services cloud
  • Les données de surveillance de l'état des équipements constituent la base de la maintenance prédictive et garantissent une haute disponibilité à long terme
  • La mise en réseau intégrée permet d'accéder aux machines et aux systèmes de commande, jusqu'au niveau de chaque appareil 
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Haute protection contre la cybercriminalité

  • L'informatique en périphérie réduit le flux de données vers le cloud, ce qui permet de conserver les données sensibles au sein du réseau OT.
  • Le protocole Kolibri garantit une communication cryptée et allégée vers le cloud
  • Des pare-feu et des fonctions de sécurité intégrés assurent une protection contre les manipulations
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Guichet unique mondial

  • Une solution complète proposée par un seul et même fournisseur : des capteurs au raccordement, en passant par les technologies de capteurs et de réseau, jusqu'aux contrôleurs périphériques et aux systèmes cloud
  • Le fait de ne communiquer qu'avec un seul interlocuteur compétent permet de gagner du temps et garantit la compatibilité des appareils
  • Un réseau international de production et de distribution assure une assistance et des services sur site dans le monde entier

Dans la vidéo : transfert de données du capteur vers le cloud – et inversement

Suivez le parcours de communication continu entre le niveau machine et l'informatique. Découvrez comment les contrôleurs périphériques de TURCK garantissent une communication de données efficace grâce à un prétraitement intelligent.

Fournisseurs de données intelligentes dotés de fonctionnalités avancées

Les capteurs détectent les fluides, mesurent les courses et les distances, et identifient une grande variété d'objets. En bref, ils génèrent des données précieuses qui peuvent désormais être utilisées dans les processus industriels. Profitez des avantages offerts par les fonctionnalités étendues de cet appareil pour la surveillance de l'état de variables telles que les vibrations ou la température à l'aide d'un seul capteur. Le moniteur d'armoire électrique IM18 de TURCK est équipé de trois capteurs et transmet les valeurs mesurées à l'environnement informatique via Ethernet.

Grâce à IO-Link, les capteurs deviennent des nœuds de communication au sein du système. Grâce à la communication numérique, les utilisateurs obtiennent non seulement des informations plus précises provenant des capteurs et des actionneurs, mais peuvent également les mettre plus facilement à la disposition des applications dans les systèmes MES, ERP et cloud. La lecture des mémoires internes, l'enregistrement des états, l'établissement de diagnostics, ainsi que l'identification et la localisation des composants sont autant de tâches qui peuvent être facilement réalisées grâce à IO-Link.