Contrôleur d'armoire électrique avec prise en charge multiprotocole
26/12 | 10 septembre 2026 | L’IM18-CCM45 de TURCK surveille les armoires électriques à l’aide de capteurs intégrés et transmet les données au contrôleur via Ethernet

Un aperçu des dernières actualités concernant TURCK : découvrez nos dernières nouvelles sur nos produits, nos technologies et l'actualité de l'entreprise. À côté de chaque actualité, vous trouverez le dossier de presse correspondant, comprenant des textes et des images, disponible en téléchargement. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter notre responsable de presse.
26/12 | 10 septembre 2026 | L’IM18-CCM45 de TURCK surveille les armoires électriques à l’aide de capteurs intégrés et transmet les données au contrôleur via Ethernet

26/11 | 10 septembre 2026 | Le capteur de vibrations CMVT-M8TE de TURCK effectue la sortie des données brutes d’accélération à une fréquence pouvant atteindre 64 kHz via IO-Link et permet d’effectuer une analyse fréquentielle dans le moniteur de vibrations TAS sans passer par un contrôleur

26/10 | 10 septembre 2026 | Les capteurs QR20 de TURCK fonctionnent avec une tension d'alimentation de 8 V CC ou plus, effectuent des mesures dynamiques grâce à la fusion de capteurs et résistent à des chocs de 200 g.

26/09 | 25 juin 2026 | Classée 2e dans le domaine du génie électrique et 20e parmi 10 000 entreprises de taille moyenne : les magazines « Markt und Mittelstand » et « Die Deutsche Wirtschaft » ont une nouvelle fois récompensé TURCK

26/08 | 25 juin 2026 | TAS Edge collecte, traite et transmet efficacement les données OT vers les systèmes informatiques et les systèmes cloud, garantissant ainsi des processus transparents et évolutifs

26/07 | 25 juin 2026 | Les capteurs annulaires W20 de TURCK, configurables de manière flexible, fournissent des données de processus et de diagnostic pour les tâches d'alimentation et de comptage

26/06 | 12 mars 2026 | Le FS501 de TURCK offre une grande souplesse de configuration et mesure à la fois le débit et la température

26/05 | 12 mars 2026 | Les nouveaux maîtres IO-Link de la gamme Efficiency Line de TURCK, conformes à la norme IP67, permettent de réduire les coûts de l'automatisation décentralisée dans les applications standard

26/04 | 12 mars 2026 | Le capteur QR20 de TURCK permet la détection d'inclinaison pour des tâches de commutation simples

26/03 | 12 février 2026 | TURCK élargit sa gamme TBEN-LL-4RMC avec des variantes équipées de la technologie IO-Link et proposant des options d'alimentation 24/48 V

26/02 | 12 février 2026 | Le TBEN-LLx-4SLC de TURCK permet de piloter jusqu’à quatre lignes de tri grâce à une technologie de convoyage décentralisée, sans armoire de commande

26/01 | 12 février 2026 | Le TBIF de TURCK offre une protection sélective de 4 A en IP67 pour l'automatisation sans armoire et la surveillance de l'état des équipements directement sur le terrain.