Qu'est-ce qui distingue cette gamme de produits ?
Les capteurs de champ magnétique BIM de TURCK garantissent une détection précise et sans contact de la position des pistons dans les vérins pneumatiques. Grâce à leur conception universelle et à leur installation aisée dans des rainures en C ou en T, ils s'intègrent avec souplesse dans une grande variété de configurations de machines. Cette technologie sans usure garantit des temps de cycle courts, une détection fiable des positions finales et une grande disponibilité du système. La gamme de produits est complétée par un large éventail d’accessoires, ainsi que par des variantes certifiées SIL et des modèles conçus pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.
À quelles applications cette gamme de produits est-elle particulièrement adaptée ?
- Détection de position pour vérins pneumatiques
- Vérins à rainure en T et à rainure en C
- Tous les profilés et tirants standard, tels que les vérins
à tube lisse