Qu'est-ce qui distingue cette gamme de produits ?
Le CMVT facilite considérablement la surveillance de l'état des équipements : le capteur de surveillance de l'état mesure les vibrations et la température directement sur les moteurs, les pompes et les ventilateurs. Cela permet de générer des messages d'alerte sans avoir recours à du matériel supplémentaire complexe, via IO-Link ou un signal de commutation. Le modèle QR20, robuste, doté d’une protection IP68/IP69K et d’une résistance aux chocs allant jusqu’à 200 g, ainsi que les variantes en acier inoxydable M8T, permettent une surveillance fiable même dans des environnements difficiles. Il est ainsi possible de détecter plus tôt les déséquilibres, les désalignements ou l’usure, ce qui rend la maintenance plus prévisible et réduit considérablement les temps d’arrêt imprévus. Pour une analyse détaillée des vibrations, le CMVT-M8TE enregistre les données brutes d’accélération, les transmet via un transfert BLOB et utilise la FFT pour fournir une représentation pertinente dans le domaine fréquentiel.
À quelles applications cette gamme de produits est-elle particulièrement adaptée ?
- surveillance des moteurs, des pompes, des ventilateurs et des réducteurs
- centrifugeuses
- Mise à niveau du système de surveillance de l'état avec voyant lumineux
- Maître IO-Link ou raccordement au cloud