Aller au contenu principal
Special

Des capteurs de fluide qui anticipent

Les capteurs de la gamme Fluid+ allient le meilleur de l'univers analogique aux avantages de la communication de données numérique. Consultez le livre blanc pour découvrir les erreurs à éviter lors de l'utilisation des capteurs de débit.

Fluid+, Surveillance de l'état, Capteurs de débit/débitmètres, Capteurs de température, Capteurs de pression

À lire rapidement

Les exigences strictes en matière de sécurité des procédés, de résistance aux fluides et de fiabilité compliquent la surveillance et le contrôle des procédés impliquant des fluides dans les applications industrielles. TURCK relève ce défi grâce à des solutions fluidiques robustes comprenant des capteurs de débit, de pression et de température, ainsi que des appareils IO-Link qui acquièrent des données de mesure précises directement au cœur du procédé. L'intégration dans des architectures d'automatisation décentralisées et des réseaux industriels permet une surveillance continue et une analyse, basée sur les données, de l'état des fluides. Cela permet la détection précoce des fuites, l'optimisation de la consommation et le contrôle efficace des systèmes. Les sociétés bénéficient ainsi d'une plus grande fiabilité des processus, d'une réduction des temps d'arrêt, d'une baisse des coûts de fonctionnement et d'une meilleure efficacité des ressources dans des industries telles que la construction mécanique, l'industrie chimique et l'industrie de transformation.

Une gamme de capteurs numériques pour la mesure de la pression, de la température, du débit et du niveau des fluides.

Tous les capteurs de cette gamme de produits partagent le même principe de fonctionnement intuitif et les mêmes fonctions numériques supplémentaires, afin de simplifier vos mesures de fluides.

Nous vous présentons une nouvelle génération de capteurs qui rompt avec l'héritage de ses prédécesseurs et se consacre exclusivement aux exigences et aux applications de nos clients. Il en résulte un concept de fonctionnement intuitif, commun à tous les types d'appareils, qui rend la mise en service et la manipulation plus faciles que jamais. L'absence de boutons mécaniques a également permis de concevoir un boîtier robuste bénéficiant d'une protection IP69K. Les raccordements au processus modulaires permettent des combinaisons personnalisées entre le module frontal, l’unité de capteur et le module arrière, le tout dans des délais de livraison courts. Les capteurs utilisent la technologie IO-Link pour fournir des informations supplémentaires destinées à la surveillance de l’état des équipements ou à des solutions « du capteur au cloud », afin d’exploiter pleinement le potentiel de cette gamme de capteurs. La gamme de capteurs de nouvelle génération : Fluid+.

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Mise en service simple

  • Concept de fonctionnement harmonisé avec boutons capacitifs et commande gestuelle
  • Reconnaissance automatique NPN/PNP
  • Moniteur radar, configurateur IODD, fonction « Quick-Teach », surveillance de débit Delta Flow et autres fonctions permettant une mise en service rapide et sûre
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Flexibilité maximale

  • La tête de capteur pivotante à 340 degrés permet un positionnement optimal sans avoir à adapter le raccordement au processus
  • Les profils de données d'autres fabricants de capteurs peuvent être émulés afin de faciliter la transition vers les appareils Fluid+.
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Haute disponibilité du système

  • Robustesse maximale grâce à la certification IP69K et à l'absence de boutons mécaniques
  • Le mécanisme de verrouillage empêche les temps d'arrêt du système dus à une manipulation des capteurs
  • Les matériaux utilisés résistent aux rayons UV et au brouillard salin, ce qui les rend adaptés aux applications en extérieur.

Turck Automation Suite TAS – Guide de démarrage

De la conception initiale à la mise en service simplifiée et au fonctionnement efficace, en passant par un service après-vente à l'échelle mondiale : TAS rend vos données machine exploitables tout au long de leur cycle de vie, pour une plus grande transparence, une prise de décision plus rapide et des processus plus efficaces. Lancez-vous dès maintenant et constatez par vous-même à quel point il est facile de transformer les données en véritable valeur ajoutée.

Cinq capteurs : aperçu et impressions

Nos capteurs Fluid+ en bref

Capteurs de débit FS+

  • La mesure intégrée de la température permet de se passer de capteurs supplémentaires dans les applications simples
  • Surveillance de débit différentiel pour une mise en service fiable, même en cas de fluctuations du débit
  • Quick-Teach pour une mise en service rapide
  • Des matériaux résistants et un concept d'étanchéité cohérent permettent d'atteindre les indices de protection IP66, IP67 et IP69K
03734568_Valeur mesurée_Débit du fluide+ Page d'accueil

Capteurs de température TS+

  • Appareils compacts dotés d'un capteur intégré ou appareils déportés équipés d'un module de capteur
  • Compatible avec les thermocouples (TC)
  • Détection automatique du type de sonde : TC ou Pt.
  • Mise en service simplifiée : raccordements au processus polyvalents, fonctions avancées de détection automatique et mappage adaptatif des données IO-Link
03734566_Valeur mesurée_Température du fluide+ Page d'accueil

Capteur de pression PS+

  • L'affichage bicolore passe au rouge lorsque la consigne est dépassée
  • Variantes pour la mesure de la pression différentielle à l'aide d'un seul capteur de pression (comme illustré sur l'image)
  • Appareils équipés d'une cellule de mesure en céramique ou d'une cellule de mesure métallique entièrement soudée, résistant à une surpression pouvant atteindre sept fois la pression nominale
03734567_Valeur mesurée_Fluide sous pression + Page d'accueil

Capteurs de niveau LRS+ et LUS+

  • Capteurs radar LRS+ compatibles IO-Link pour la mesure de niveau et capteurs ultrasoniques LUS+ pour réservoirs de petite et moyenne taille
  • Capteur ultrasonique LUS+ pour les réservoirs de petite taille, mesurant des distances allant jusqu'à 1,30 mètre
  • Capteur radar LRS+ destiné aux applications exigeantes et aux navires de grande taille, permettant de mesurer des distances allant jusqu'à 10 mètres
  • Le moniteur radar affiche les échos radar en temps réel, ce qui permet de supprimer facilement les signaux parasites provenant des réseaux électriques ou d'autres obstacles à la mesure.
03734565_Valeur mesurée_Niveau de fluide+ Page d'accueil