Contrôle qualité sur un robot de collage
Les capteurs de pression et de température PS+ et TS+, compatibles IO-Link, garantissent des caractéristiques d'écoulement homogènes pour les adhésifs

Avantages
- Haute disponibilité du système grâce à la conception robuste des capteurs
- Plus économique que les solutions alternatives utilisant des débitmètres massiques à effet Coriolis
- Données supplémentaires de surveillance de l'état disponibles via IO-Link
Défi
Lorsque la colle est appliquée automatiquement sur les vitres des véhicules, il faut s'assurer que sa viscosité reste optimale. Les variations de température et de pression peuvent entraîner des défauts dans le tracé des joints de colle et une adhérence insuffisante. Une surveillance précise de ces paramètres est essentielle pour garantir la fiabilité du processus et une qualité élevée et constante.
Solution
Les capteurs PS+ et TS+ de TURCK, compatibles IO-Link, garantissent une application fiable de la colle grâce à un contrôle précis de la température et de la pression. Les capteurs de température TS+ veillent à ce que la colle présente toujours une viscosité optimale. Les réservoirs de colle chauffés permettent un traitement constant, tandis que les capteurs détectent la température et la transmettent au contrôleur.
Les capteurs de pression PS+ équipés de membranes encastrées empêchent les obstructions causées par des résidus d'adhésif et détectent les écarts de pression à un stade précoce. Les variations de pression peuvent indiquer des buses obstruées ou des conduites tordues. La combinaison de la surveillance de la température et de la pression offre une alternative économique aux débitmètres massiques Coriolis, souvent onéreux, pour les fluides visqueux.
L'intégration transparente de la technologie IO-Link permet de transmettre toutes les valeurs mesurées au contrôleur en temps réel. Cela garantit la stabilité de la consistance de la colle, l'application systématique de la quantité adéquate par le robot d'encollage et la qualité du processus, pour une disponibilité maximale du système et une qualité optimale de la colle.

« L'association des capteurs PS+ et TS+ garantit que la colle est toujours appliquée avec une consistance optimale, pour un collage précis et fiable. »
Vinesh John | Product Manager Fluid Sensors | TURCK GmbH
En savoir plus sur nos produits