TS700-L050-16-2UPN8-H1141Détection de température Avec deux sorties logiques transistorisées PNP/NPN100004379Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutation, IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur 1/2″ NPTPlage de mesure-50...150 °C
TS700-L050-30-LI2UPN8-H1141Détection de température avec une sortie de courant ou de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn100004381Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...150 °C
TS700-L016-30-LI2UPN8-H1141Détection de température avec une sortie de courant ou de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn100003641Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...150 °C
TS700-L050-16-LI2UPN8-H1141Détection de température avec une sortie de courant ou de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn100004382Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur 1/2″ NPTPlage de mesure-50...150 °C
TS720-LI2UPN8-H1141Détection de température avec une sortie de courant ou de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn100003640Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
TS700-L016-16-2UPN8-H1141Détection de température Avec deux sorties logiques transistorisées PNP/NPN100004377Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutation, IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur 1/2″ NPTPlage de mesure-50...150 °C
TS700-L016-30-2UPN8-H1141Détection de température Avec deux sorties logiques transistorisées PNP/NPN100003635Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutation, IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...150 °C
TS700-L050-30-2UPN8-H1141Détection de température Avec deux sorties logiques transistorisées PNP/NPN100004378Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutation, IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...150 °C
TS720-2UPN8-H1141Détection de température Avec deux sorties logiques transistorisées PNP/NPN100003633Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 x sorties de commutation, IO-Link
TS700-L016-16-LI2UPN8-H1141Détection de température avec une sortie de courant ou de tension et une sortie logique transistorisée pnp/npn100004380Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-LinkRaccord de processusFiletage extérieur 1/2″ NPTPlage de mesure-50...150 °C