BI5-EM18-AP6/S907Capteur inductif Avec plage de température élevée4617425Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
NI30U-EM30WD-AP6XCapteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire1634821Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)30
NI4-EM12D-AP6/S120Capteur inductif Pour les environnements difficiles et les températures pouvant atteindre 120 °C.1633110Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)4
BI5-EM18D-VP6X/S120Inductive Sensor For Harsh Environments and Temperatures up to 120 °C4614900Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)5
NI7-EM18D-VP6X/S120Capteur inductif Pour les environnements difficiles et les températures allant jusqu'à 120 °C.4632100Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)7
BI15U-EM30WD-AN6XCapteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire1634843Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)15
NI4-EM12WD-AP6/S929Capteur inductif pour des conditions environnementales extrêmes et des températures pouvant descendre jusqu’à -60 °C.1633111Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)4
NI15-EM30D-VP6X/S120Capteur inductif Pour les environnements difficiles et les températures allant jusqu'à 120 °C.4617410Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)15
NI8-EM18-AP6/S907Capteur inductif Avec plage de température élevée4611231Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)8
BI2-EM12WD-AP6/S929Capteur inductif pour des conditions environnementales extrêmes et des températures pouvant descendre jusqu’à -60 °C.4614515Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)2
NI4-EM12D-AP6/S120 12MCapteur inductif Pour les environnements difficiles et les températures allant jusqu'à 120 °C.1633105Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)4
NI8-EM18-AP6/S907 12MInductive Sensor With Increased Temperature Range4611211Raccordement électriqueCâbleConditions de montagenon-blindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)8