TBEN-L4-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814019Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814018Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000272Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000273Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01Antenne de téléphone portable Antenne pour le montage sur l'armoire de commande100029658Type d'accessoireAntenne