TBEN-L4-8IOLAModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 8 canaux maîtres IO-Link100028459Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBIL-M1-16DXPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, PNP6814102Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP67, IP69KType de signalSortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties sûres numériques100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBEN-LL-16DIPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 entrées PNP numériques100004250Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UAModule RFID compact pour OPC-UA 4 canaux RFID selon la spécification complémentaire AutoID et 8 canaux numériques universels comme entrées PNP ou sorties 2 A6814126Protocole réseauOPC-UANombre de canaux12Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-16DXPModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 canaux digitaux universels comme entrée pnp ou sorties 2 A100004252Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
TBEN-L4-16DONModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 16 sorties NPN numériques6814063Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalSortie numérique
TBEN-S2-4IOLModule E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet 4 canaux maîtres IO-Link6814024Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties sûres numériques100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBEC-LL-8IOLModule E/S compact pour EtherCAT 8 canaux maîtres IO-Link100004614Technique de raccordement signalM12Protocole réseauEtherCATMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalIO-Link, Sortie numérique, Entrées/sorties digitales, Entrée numérique
TBEN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties sûres numériques100039886Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBIL-S3-8DIPHub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 8 entrées numériques, 8 ports M8100002594Technique de raccordement signalM12Protocole réseauIO-LinkMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrée numérique