BL20-PG-EN-V3Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d’E/S BL20 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP6827393Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP20
BL67-PG-EN-V3Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP6827394Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
BL67-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP avec licence WebVisu100000041Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
BL20-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d’E/S BL20 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP avec licence WebVisu6827398Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP20
Antenna-WiFi-Short-01Antenne Wi-Fi Antenne pour le montage sur l'appareil100029650Type d'accessoireAntenne
Antenna-LTE-Short-01Antenne de téléphone portable Antenne pour le montage sur l'appareil100029655Type d'accessoireAntenne
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01Antenne de téléphone portable Antenne pour le montage sur l'armoire de commande100029658Type d'accessoireAntenne
TXF-M22G-M22G-5MAccessoires pour la série de produits TXF700 HMI Câble de raccordement PoE100020102Type d'accessoireCâble PoE
TXF-M22-TOOLAccessoires pour la série de produits TXF700 HMI Outil de serrage pour câbles PoE M22100020103Type d'accessoireCâble PoE
TXF-MG-01Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Support col de cygne pour TXF705, TXF707 et TXF710100020094Type d'accessoirePièce de serrage
TXF-MV-01Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Support VESA pour TXF700100020096Type d'accessoirePièce de serrage