FKFDSX-RJ45SFW-88Accessoires pour systèmes de bus de terrain, Ethernet industriel Adaptateur et traversée murale100028437Connecteur AFemelle, M12 x 1
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif <br/> 4 canaux, avec connecteur M23 pour la conduite d'alimentation6604437Connecteur BConnecteur femelle à bride, M23 x 1
S89/VB2-BEFESTIGUNGSSETAccessoire pour les câbles d'actionneur/de capteur Jeu de fixation pour PROFIBUS/CAN/ répartiteur Y capteur6936048
RKE57-TR2/RFIDRésistance de fin de ligne pour le montage d'une topologie de ligne RFID6934907Connecteur AFemelle, M12 x 1
RSE57-TR2/RFIDRésistance de fin de ligne pour le montage d'une topologie de ligne RFID Résistance de fin de ligne pour le montage d'une topologie de ligne RFID6934908Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1
RSE4.4T-J23Accessoire pour les câbles d'actionneur/de capteur Pont M126932718Connecteur AConnecteur mâle, M12 x 1, Droit