NCT8-M12-IOL-H1141Capteur capacitif100027493Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)8
BCT4-M12-IOL-H1141Capteur capacitif100027492Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)4
BCE10-P30SR-VP6X2Capteur capacitif avec potentiomètre100026664Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)15
BCT2-M08-IOL-V1131Capteur capacitif100027490Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)2
NCT3-M08-IOL-V1131Capteur capacitif100027491Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindé/non-blindéFonction de sortiePNP/NPNPortée nominale (mm)3
BC5-S18-RP4X-0.15-RS4Capteur capacitif1542573Raccordement électriquecâble avec connecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)7.5
BC15-K34-AN4X-H1141Capteur capacitif2502125Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)22.5
BC10-M30K-VN4XCapteur capacitif2503024Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)10
BC5-S185-Y0X/S90 4MCapteur capacitif2003522Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortieNAMURPortée nominale (mm)7.5
BC10-M30-VP4XCapteur capacitif25020Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)10
BC15-K34SR-VN4X2Capteur capacitif2502128Raccordement électriqueboîte à bornesConditions de montageblindéFonction de sortieNPNPortée nominale (mm)22.5
BC20-Q20-AZ3X2/S400Capteur capacitif2310005Raccordement électriqueCâbleConditions de montageblindéFonction de sortie2 filsPortée nominale (mm)20