TX104-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran Economy 4″ avec système d'exécution TX VisuPro100002311Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)4.3Écran tactileRésistif, Film plastique à l'avant
TX110-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 10″ avec système d'exécution TX VisuPro100002313Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Écran tactileRésistif, Film plastique à l'avant
TX710-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 10″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002031ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX715-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 15″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002032ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX707FB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran de 7 pouces pour les applications alimentaires et de boissons, équipé d'un automate programmable CODESYS V3 avec visualisation cible et web.100007471ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX710HB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran 10" lisible au soleil - CODESYS V3 PLC avec TARGET & WEB VISU100007474ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX721-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 21″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002033ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)21.5Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX407-P3CV01Série de produits TX400 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100051168ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif
TX104P-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 4″ avec système d'exécution TX VisuPro100049014Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)4.3Écran tactileRésistif, Film plastique à l'avant
TX707HB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran 7" lisible au soleil - CODESYS V3 PLC avec TARGET & WEB VISU100007473ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX707-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002030ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX107-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 7″ avec système d'exécution TX VisuPro100002312Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactileRésistif, Film plastique à l'avant