TBEN-L4-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000273Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX700D-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Dual Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009354Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX700Q-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009355Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX700S-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Single Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009353Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TBEN-L4-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814019Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-10API compact en conception IP67 CODESYS V36814018Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000272Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX800M-P3WV01Série de produits TX800 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100046997Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX800L-P3WV01Série de produits TX800 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100046998Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20