Q5XKLAF2000-Q8-JAMCapteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3809462Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglableFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)2000
Q5XKULAF3000-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3809367Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglableFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)3000
LM80KIQPCapteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (triangulation)3807393Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)80
Q5XKILAF3000-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3809366Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglableFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)3000
VS8ANFF50BQ3Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3806429Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixeFonction de sortieNPNPlage max. (mm)50
TTR600BMSB6B-2.0FL-CTRCapteur photoélectrique Barrière immatérielle de réflexion3809793Source de lumièreIRFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)120
Q2XABFF15-Q5Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe3814141Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixeFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)15
B25-K6LP-Q5Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif3816999Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode rétro-réflectifFonction de sortie1 x PNPPlage max. (mm)2000
Q5XKLAF3000-Q8Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable3814578Source de lumièreRougeFonctionCapteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglableFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)3000
Q4XFILAF610-Q8Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)3809946Source de lumièreRougeFonctionInterrupteur de proximitéFonction de sortieSortie analogiquePlage max. (mm)610
D12SN6FVYCapteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre3035400Source de lumièreRougeFonctionCapteur fibre optique pour fibre optique en verreFonction de sortieNPN
S12SP6RPhotoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)3035411FonctionBarrière unidirectionnellePlage max. (mm)15000