TP-306B-CF-H1142-L250/D809Détection de température Sonde100000842Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...105 °C
TP-306B-CF-H1142-L300/D809Détection de température Sonde100000843Sortie électriqueRésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50...105 °C
TP-206KK1-G1/2-TE-L260/I170Détection de température Sonde100000985Sortie électriqueTensionRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-40...1200 °C
TP-504B-N3/8-H1142-L20/D809Détection de température Sonde100000610Sortie électriqueRésistanceRaccord de processus3/8″ NPTPlage de mesure-40...120 °C
TP-310BHT-M8-H1142-L10-1M/D809Détection de température Sonde100000611Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusM8 x 1 filetage extérieurPlage de mesure-50...120 °C
TP-504B-G1/4-H1142-L20/D809Détection de température Sonde100000609Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusG 1/4″ filetage externePlage de mesure-40...120 °C
TP-504B-G1/4-H1142-L115/D809Détection de température Sonde100000608Sortie électriqueRésistanceRaccord de processusG 1/4″ filetage externePlage de mesure-40...120 °C
TP-206KK1-CF-H1141-L150Détection de température Sonde100017084Sortie électriqueTensionRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-40...1100 °C
TP-206KK1-CF-H1141-L500Détection de température Sonde100017082Sortie électriqueTensionRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-40...1100 °C
TP-206KK1-CF-H1141-L100Détection de température Sonde100017085Sortie électriqueTensionRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-40...1100 °C
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L050Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100003064Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...120 °C
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L460Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN100003068Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusFiletage extérieur G 1/2″Plage de mesure-50...120 °C