PT160R-2105-U3-DT043PTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100026708Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...160 bar
PT160R-2105-I2-DT043PTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100026702Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...160 bar
PT250R-2105-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100028146Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...250 bar
PT250R-2104-U1-H1143Transmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100028348Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...250 bar
PT500R-2104-U3-DT043PTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100029564Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...500 bar
PT50R-2104-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100029675Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...50 bar
PT500R-2104-U6-DT043PTransmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100029567Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...500 bar
PT160R-2104-I2-DT043PTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100016940Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...160 bar
PT100R-2104-I2-DT043PTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100018344Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...100 bar
PT60R-2104-I2-DT043PTransmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)100016939Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0...60 bar
PT7500PSIG-2105-U6-MP11Transmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)100048448Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...517,11 bar
PT3000PSIG-2105-U3-DT043P/RTransmetteur de pression Avec sortie de tension (3 fils)100047582Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur 7/16″-20 UNFPlage de pression0...206,84 bar