DR30N-M30E-IOL8X2-H1141Capteur radar Distance/reconnaissance d'objet100030152Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement5°Plage max. (mm)30000
T30R-1515-LKUQCapteur radar3814005Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)25000
T30R-1515-CKUQCapteur radar3813348Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)6000
T30R-1515-LKDQCapteur radar3814006Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)25000
T30R-1515-CKIQCapteur radar3813347Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)6000
Q130RA-9076-AFQCapteur radar3802368Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement90° x 76°Plage max. (mm)24000
T30R-4545-KUQPCapteur radar3808905Raccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)10000
T30R-4545-KIQPCapteur radar3808899Raccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)10000
T30R-4545-KUQCapteur radar3808904Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)10000
T30R-1515-KDQCapteur radar3808907Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)15000
T30R-1515-KDQPCapteur radar3808908Raccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)15000
T30R-4545-KDQPCapteur radar3808911Raccordement électriquecâble avec connecteurFonction de sortiePNP/NPNPlage max. (mm)10000