Aller au contenu principal

Capteurs inductifs

Grâce à nos capteurs inductifs, nous détectons de manière sans contact et fiable les objets métalliques, partout où une technologie robuste et des distances de commutation courtes sont requises. Une technologie sans usure, des indices de protection élevés et une grande variété de formes de construction garantissent des signaux stables, même dans des environnements difficiles. Ainsi, ces capteurs permettent une détection précise de la position et des objets sur les machines, les convoyeurs et les outils.

Capteurs, Capteurs inductifs

Les capteurs inductifs détectent les objets métalliques sans contact. Leur principe de fonctionnement sans usure assure une sécurité de fonctionnement maximale et garantit une longue durée de vie à ces capteurs robustes.

Grâce à leur conception de bobine exceptionnelle, les capteurs uprox de TURCK offrent en outre la plus grande distance de détection, un facteur 1 sur tous les métaux et une liberté d'installation unique. Les détecteurs de proximité peuvent ainsi être installés de manière flexible.

La gamme complète de capteurs inductifs comprend notamment les séries de produits suivantes :

  • Capteurs Faktor-1
  • Capteurs à section carrée, filetés et à tube lisse
  • Capteurs antidéflagrants
  • Capteurs avec raccordement par câble, connecteur ou bornier

Les capteurs inductifs en chiffres

Experts produits chez TURCK
8
Capteurs inductifs de la gamme TURCK
200
Portée des compteurs
500
ans d'expérience
60
Pourcentage de qualité
100
Chiffres dans la barre statistique
6

Découvrez nos gammes de produits

Entretien avec un expert : Capteurs IO-Link inductifs à sortie analogique

Présentation succincte : capteurs « Faktor 1 » de 50 millimètres

Contenu associé : Capteurs inductifs

Lorem Ipsum : différentes variantes de contenu associé. Laquelle convient le mieux à ces pages ? Lorem Ipsum