Détection fiable du dérapage
Les capteurs flexibles de la gamme Efficiency Line NI40UE garantissent un positionnement précis du skid

Avantages
- Ses zones sans métal de petite taille, son immunité aux champs magnétiques et sa conception « facteur 1 » lui confèrent une grande polyvalence
- Réglage sans outil de la surface active pour une installation rapide et facile
- Un nombre réduit de variantes permet de réduire les coûts
Défi
Les systèmes de convoyage à patins sont utilisés pour transporter des pièces dans la production automobile. La détection fiable des patins est indispensable pour assurer le contrôle des processus en aval, ce qui nécessite des capteurs compacts, flexibles et résistants aux interférences. Même lorsqu’ils sont installés dans des espaces restreints, ces capteurs doivent offrir un haut niveau de précision afin d’éviter les temps d’arrêt ou les erreurs de positionnement.
Solution
Le capteur inductif NI40UE-QV40, de facteur 1, offre une distance de commutation de 40 mm, ce qui permet une détection précise des palettes, même dans des espaces restreints. Il est monté dans un renfoncement du châssis de la palette, les pièces métalliques environnantes assurant sa protection. Ce capteur présente des zones exemptes de métal minimales, ce qui le rend idéal pour les applications dans des espaces confinés.
Le réglage sans outil de la surface active dans cinq directions facilite considérablement l'installation et permet d'adapter le capteur à n'importe quelle application. Sa grande immunité aux champs magnétiques (jusqu'à 300 mT), son indice de protection IP68 et sa résistance à des températures comprises entre -30 et +85 °C en font également un capteur très résistant aux influences environnementales. Ces caractéristiques en font la solution idéale pour les cellules équipées de robots de soudage et améliorent la disponibilité du système pour une détection fiable des dérapages en production.

« Le capteur NI40UE, très robuste, est facile à installer et assure une détection fiable du dérapage dans les espaces restreints. »
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH