Détection spatiale 3D sur les chariots élévateurs autonomes
Le capteur radar 3D MR15-Q80 combine la détection d'objets et la surveillance de la hauteur sur les chariots élévateurs AMR et AGV

Avantages
- Haute disponibilité, les capteurs radar étant moins sensibles aux interférences que les capteurs LiDAR
- Mise en service simplifiée grâce à la visualisation dans la Turck Automation Suite (TAS)
- Rentable, car la mesure 3D peut remplacer plusieurs capteurs différents
- Large plage de détection de 15 mètres avec des angles de divergence de ±60° à l'horizontale et de ±50° à la verticale
Défi
Les chariots élévateurs autonomes (AGV) nécessitent des capteurs fiables pour la détection des obstacles et la surveillance de la hauteur lors de la manutention de conteneurs de marchandises. Si les scanners LiDAR sont souvent utilisés pour la détection de l’environnement, ils sont moins adaptés à la surveillance verticale en raison de leur angle de divergence limité. Or, la surveillance de la hauteur sur les véhicules autonomes est essentielle pour éviter d’endommager les marchandises et les équipements, et pour contrôler avec précision la plage de levage. Il est donc nécessaire de disposer d’une solution capable de détecter à la fois l’espace vertical et l’espace horizontal, tout en restant robuste et économique.
Solution
Le scanner radar 3D MR15-Q80 de TURCK offre une solution idéale pour la surveillance de la hauteur et la détection d’objets sur les chariots élévateurs autonomes. Avec une grande plage de détection pouvant atteindre 15 mètres et des angles de divergence de 120° à l'horizontale et de 100° à la verticale, le capteur détecte non seulement les obstacles, mais aussi leur position verticale exacte. Cela permet un contrôle précis des mouvements de levage, minimisant ainsi le risque de collisions ou de dommages aux marchandises et aux véhicules. Contrairement aux systèmes de caméras, dont la mise en service est souvent complexe et chronophage, le MR15-Q80 se caractérise par un paramétrage simple via IO-Link et une visualisation dans la Turck Automation Suite. Le capteur permet de configurer jusqu’à six zones d’alerte et trois zones de signalisation, qui déclenchent un signal de commutation en fonction de l’objet détecté. Cette flexibilité, associée à une technologie radar robuste, fait du MR15-Q80 une alternative fiable et économique aux systèmes LiDAR et aux systèmes de caméras.

« Avec le MR15-Q80, nous proposons une surveillance fiable de la hauteur et une détection spatiale en 3D qui permettent un fonctionnement précis et des économies substantielles. »
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH



























