Aller au contenu principal
Protection

Détection d'animaux et d'objets sur les moissonneuses-batteuses

Le scanner radar MR15-Q80 fournit des données spatiales permettant d'éviter les collisions et de détecter des objets en 3D, le tout dans un seul appareil 

Radar, AGV, Maintenance prédictive, Capteurs radar

Avantages

  • Cartographie spatiale 3D réaliste à partir des valeurs de distance et de vitesse sur trois axes 

  • Moins d'erreurs et de défaillances, car le radar fonctionne également en présence de poussière, de pluie et de reflets lumineux 

  • Une mise en service simplifiée grâce à la visualisation en temps réel des données 3D dans TAS 

  • Rentable, car un scanner radar 3D peut remplacer plusieurs autres capteurs 

Défi

Les machines agricoles mobiles doivent fonctionner efficacement sans mettre en danger les animaux ni heurter d'obstacles. Les moissonneuses-batteuses, en particulier, ont besoin de capteurs fiables pour détecter à temps les grosses pierres, les animaux sauvages et les objets présents dans les champs, afin d'éviter tout dommage. Parallèlement, les obstacles bas situés au-dessus de la cabine de l'opérateur doivent être détectés. Le défi consiste à trouver une solution qui fonctionne de manière fiable, quelles que soient les conditions météorologiques, la poussière et les vibrations.  

Solution

Le scanner radar 3D MR15-Q80 de TURCK assure une détection fiable des objets et permet d'éviter les collisions pour les engins mobiles. Doté d'une portée de 15 mètres et d'un angle de divergence horizontal de 120 degrés, ce scanner radar permet de détecter à un stade précoce les animaux, les pierres et autres obstacles. En analysant les échos radar, le capteur radar distingue les objets métalliques ou ceux qui réfléchissent davantage que la végétation. Le radar émet alors les signaux d'alerte appropriés.  

Grâce à sa détection verticale à 100 degrés, le MR15-Q80 détecte également les obstacles situés au-dessus du véhicule, ce qui est idéal pour circuler sous des branches, des ponts ou dans des tunnels. Le paramétrage via le logiciel IIoT TAS de TURCK permet à l'utilisateur d'ajuster les rayons d'alerte, les portées de signal et les filtres d'objets. Les visualisations en temps réel facilitent la mise en service. v

Le boîtier robuste, conforme aux normes IP67/IP69K, protège le capteur de la poussière, de l'humidité et des vibrations. Il s'intègre parfaitement aux systèmes existants via l'interface J1939 ou une variante IO-Link.

« Avec notre scanner radar MR15-Q80, nous proposons une solution robuste de détection d'obstacles pour les engins mobiles. Il permet d'éviter de manière fiable les collisions dans des environnements poussiéreux, sous la pluie ou en cas de faible luminosité. »   

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH