Détection des conteneurs réutilisables
Les capteurs ultrasoniques RU50 détectent de manière fiable et efficace les bacs sur les convoyeurs à rouleaux

Avantages
Les capteurs résistants à la poussière permettent une détection sans erreur, pour un OEE plus élevé
Un embout translucide permet un diagnostic rapide sous pratiquement n'importe quel angle d'observation
Une technologie de convoyage économe en énergie grâce à l'activation et à la désactivation intelligentes de l'entraînement
Défi
Les capteurs installés sur les convoyeurs à rouleaux doivent détecter avec précision les conteneurs afin de contrôler efficacement le flux de matériaux dans les sites de production. Les capteurs optiques atteignent leurs limites dans des conditions d'éclairage insuffisant, en présence de salissures ou sur des surfaces réfléchissantes. Une solution fiable de détection d'objets est indispensable pour garantir un fonctionnement sans heurts, réaliser des économies d'énergie et réduire l'usure.
Solution
Les capteurs ultrasoniques de TURCK de la gamme RU50 ECO détectent les conteneurs de transport indépendamment de leur couleur, de leur matériau, de leur transparence ou des conditions d'éclairage. Ils fonctionnent de manière fiable en tant que barrière à réflexion en utilisant une plaque de guidage opposée comme réflecteur. Si le conteneur quitte la zone de détection, le capteur le détecte immédiatement et signale ce changement au système de commande.
En étant directement raccordés à l'entraînement, les convoyeurs à rouleaux fonctionnent de manière plus économe en énergie : l'entraînement ne fonctionne que lorsqu'un conteneur est effectivement transporté. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et de minimiser l'usure. L'embout translucide du capteur permet d'identifier rapidement l'état de commutation sous pratiquement n'importe quel angle de vue, ce qui constitue un avantage lors de la maintenance et de la mise en service.
La gamme de produits ECO a été spécialement optimisée pour les applications à grand volume où le coût est un facteur déterminant. Grâce à leur conception compacte et à leur facilité d'intégration, ces capteurs sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les systèmes de convoyage modernes.

« Notre gamme de produits ECO constitue une solution efficace et économique pour la détection des conteneurs, qui allie de manière optimale la gestion des flux de matériaux, les économies d'énergie et la fiabilité des processus. »
Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH