Détecteurs ultrasoniques

Les capteurs ultrasoniques RU100U, résistants aux produits chimiques, sont utilisés dans les vignobles pour positionner de manière optimale les rampes de pulvérisation.

Assure une pulvérisation très efficace grâce à un réglage continu de la position des buses
Il peut être utilisé dans diverses applications et offre une longue durée de vie grâce à sa conception robuste.
S'adapte facilement à de nouveaux environnements grâce à la fonction d'apprentissage
Dans les vignobles, une application précise des produits phytosanitaires est essentielle pour garantir les rendements et réduire au minimum la pollution environnementale. Cependant, le relief accidenté et les dénivelés rendent difficile une répartition homogène. Les rampes de pulvérisation doivent être maintenues en permanence à une hauteur optimale afin d’assurer une application efficace et sans perte. Une solution automatisée de contrôle de la hauteur améliore l’efficacité et la protection des cultures. Les substances utilisées peuvent endommager de manière irréversible les capteurs classiques.
Les capteurs ultrasoniques de la série RU100U de TURCK garantissent un positionnement précis des rampes de pulvérisation. Avec une portée pouvant atteindre 100 cm, ils mesurent la distance par rapport au sol et contrôlent le réglage en hauteur des rampes de pulvérisation en temps réel. Cela permet une répartition homogène des produits phytosanitaires, quelle que soit la pente ou les irrégularités du terrain.
Grâce à sa conception résistante aux produits chimiques, en acier inoxydable, et à sa face de convertisseur ultrasonique revêtue, ces capteurs résistent aux produits phytosanitaires agressifs et empêchent la formation de dépôts. Leur conception robuste les protège de l’humidité, de la poussière et des vibrations, garantissant ainsi une longue durée de vie.
Le système de compensation automatique de la pente optimise l'application, évite tout gaspillage de produit phytosanitaire et protège la machine contre les chocs avec le sol. Les agriculteurs bénéficient ainsi d'une solution de protection des cultures plus fiable, plus économique et plus respectueuse de l'environnement.

« Grâce à nos capteurs ultrasoniques résistants aux produits chimiques, la rampe de pulvérisation est toujours parfaitement alignée, pour une application efficace et précise dans les vignobles. »
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH