Détection de vérins métalliques
Le traitement distribué des signaux sur le module d'E/S permet de détecter les défauts en moins de 10 millisecondes, même aux vitesses de traitement les plus élevées.

Avantages
Traitement distribué du signal en moins de 10 millisecondes pour des vitesses de traitement élevées
Amélioration de la disponibilité du système grâce à la prévention des dommages matériels
Câblage réduit au minimum grâce au maître IO-Link IP67
Remplacement « plug-and-play » du capteur, les paramètres de celui-ci étant enregistrés dans le maître IO-Link
Défi
La détection de vérins en tôle brillante dans les presses destinées à la fabrication de batteries pose des défis aux capteurs optiques, en particulier à des vitesses de processus élevées. Les capteurs mécaniques nécessitent souvent un entretien intensif et sont sujets aux dysfonctionnements. Le capteur laser Q4X de Banner détecte de manière fiable les objets brillants. Le traitement décentralisé du signal sur le maître IO-Link TBEN-S permet de détecter les erreurs en seulement 10 millisecondes, prévenant ainsi efficacement tout dommage sur la machine.
Solution
Le capteur laser Q4X de la gamme TURCK capteur photoélectrique, Banner Engineering,Banner Engineering, détecte les vérins en tôle brillante en seulement 10 millisecondes. Cela est essentiel pour éviter des dommages coûteux aux machines dans la production de batteries. Pour permettre ces vitesses de processus élevées, les signaux des capteurs sont traités de manière décentralisée sur le maître IO-Link TBEN-S. Trois à quatre capteurs Q4X sont connectés à un maître qui additionne les signaux. En cas de somme de contrôle incorrecte, le contrôleur arrête immédiatement le processus. Le paramétrage s’effectue simplement via l’outil web ARGEE de Turck, à l’aide d’un organigramme, sans aucune programmation. De plus, IO-Link simplifie le remplacement des capteurs : les paramètres sont stockés dans le maître IO-Link, de sorte qu’un capteur de remplacement est immédiatement prêt à l’emploi. La conception robuste IP67 permet de monter le module d'E/S directement dans la machine, ce qui réduit au minimum les coûts de câblage. En tant qu’appareil multiprotocole, il peut être intégré de manière flexible dans réseaux PROFINETou Modbus TCP.

« L'association du capteur laser Q4X et du maître IO-Link TBEN-S garantit une détection rapide et fiable des vérins métalliques — un avantage décisif pour les processus de production hautement dynamiques. »
Markus Bregulla | Director Product Management Banner Products | TURCK GmbH
En savoir plus sur nos produits