Aller au contenu principal

Capteurs photoélectriques

Les capteurs photoélectriques servent à détecter, compter et localiser des objets, même en présence de surfaces variées ou à des vitesses élevées. Différents principes de détection et des optiques adaptées permettent d'obtenir des résultats fiables avec des pièces transparentes, brillantes ou de très petite taille. Le paramétrage et les fonctions de diagnostic simplifient la mise en service et garantissent la stabilité des processus pendant le fonctionnement.

Capteurs, Capteurs photoélectriques

Les capteurs photoélectriques TURCK de Banner Engineering permettent de résoudre des tâches de détection complexes dans les secteurs de l'emballage, de la logistique, de l'industrie automobile et de la construction mécanique. La gamme de produits s'étend des capteurs photoélectriques miniatures aux capteurs standard et laser, en passant par les amplificateurs à fibre optique, les barrières lumineuses, les capteurs photoélectriques en fourche et les capteurs à faisceau large. Différents types de lumière, modes de fonctionnement, variantes IO-Link et boîtiers robustes permettent une détection fiable des objets, une détection des contours, un comptage et un positionnement, même avec des objets transparents, brillants, de petite taille ou se déplaçant rapidement. Les utilisateurs bénéficient d'une mise en service aisée, d'une grande stabilité des processus et d'une intégration flexible dans les systèmes modernes de convoyage et d'automatisation.

 

Notre gamme de capteurs photoélectriques se distingue par :

Une gamme complète de capteurs : des solutions miniatures, standard, laser, à fibre optique, à rideau lumineux, à fourche et à faisceau large couvrent un large éventail de tâches de détection

Détection fiable d'objets difficiles à détecter : détection constante de pièces de petite taille, transparentes, brillantes, plates ou de forme irrégulière

Intégration facile : l'IO-Link, les fonctions d'apprentissage, les voyants lumineux et les différentes options de raccordement facilitent la mise en service et le diagnostic

Grande stabilité de fonctionnement : des boîtiers robustes, des temps de réponse rapides et des modes de fonctionnement spécifiques permettent de réduire les fausses détections dans les applications sur convoyeurs et machines

Gamme des variantes du QS18 pour une détection standard flexible
20 m
Temps de réponse des amplificateurs à fibre optique haute vitesse DF-G2
10 µs
Taille minimale des objets détectables par les capteurs photoélectriques de type fourche SLM, en fonction du modèle et des réglages
0,30 mm
Temps de réponse des capteurs photoélectriques de type fourche SLM pour les applications de comptage et de détection à grande vitesse
500 µs

Découvrez nos gammes de produits

Vidéo de présentation du produit : Capteurs photoélectriques

Les capteurs photoélectriques en pratique : une valeur ajoutée pour votre application

Des solutions efficaces et robustes pour des applications concrètes, conçues pour des conditions de fonctionnement exigeantes et ayant fait leurs preuves dans la pratique industrielle quotidienne.