Aller au contenu principal

Codeurs

Les codeurs servent à mesurer avec précision les mouvements de rotation, les positions angulaires et les vitesses, ainsi qu’à contrôler les processus de manière reproductible. Ils fournissent des signaux de rétroaction précis pour les variateurs, les axes et les systèmes de manutention, contribuant ainsi à la stabilité des boucles de régulation. Leur conception robuste et leurs interfaces compatibles facilitent leur intégration et garantissent la fiabilité des valeurs mesurées, même dans des environnements industriels exigeants.

Capteurs, Codeurs

Les codeurs TURCK fournissent des signaux de rétroaction précis concernant le mouvement de rotation, la position angulaire et la vitesse, jetant ainsi les bases d'un entraînement et d'un contrôle des axes stables. La gamme de produits s'étend des codeurs incrémentaux économiques aux solutions absolues et sans contact robustes destinées aux environnements exigeants. La diversité des conceptions, des types d'arbres, des interfaces et des gammes de performances simplifie la sélection, accélère l'intégration et améliore la disponibilité des machines, la répétabilité et la fiabilité des processus.

 

Notre gamme de codeurs se distingue par :

  • Mesure précise de la rotation et de l'angle : fournit des signaux de retour fiables pour les variateurs et les axes
  • Une gamme complète de codeurs : des solutions incrémentales, absolues, monotour et multitours couvrant un large éventail d'applications
  • Technologie RI sans contact : sans usure et fiabilité accrue dans les environnements difficiles
  • Conceptions et types d'arbres flexibles : facilitent l'intégration mécanique dans les conceptions de machines
  • Diverses interfaces et gammes de produits : permettent de proposer des solutions adaptées, allant des options économiques aux solutions hautement robustes
Variantes de la gamme d'encodeurs
1 702
Disponible dans la gamme haut de gamme
16 bits
Plage de température pour différents codeurs
-40…+85 °C
Diamètre de la bride
36 à 100 mm

Découvrez nos gammes de produits

Les codeurs à l'honneur

Découvrez des études de cas, des articles techniques et d'autres publications consacrés aux codeurs TURCK