Codeurs absolus PROFINET haute résolution
TURCK propose une large gamme de codeurs absolus PROFINET pour un positionnement prĂ©cis et une transmission de donnĂ©es Ă haut dĂ©bitÂ
Avantages
Large Ă©ventail d'applications Â
PrĂ©cisPositionnement Â
Pour les rĂ©seaux industriels de pointe Â
TURCK Ă©largit sa gamme de codeurs pour y inclure des modèles dotĂ©s d'une interface PROFINETdestinĂ©s aux applications en temps rĂ©el, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'agroalimentaire et de la construction mĂ©canique. Les codeurs des sĂ©ries REM (multitours) et RES (monotour) utilisent le protocole PROFINET(version 4.2) et offrent des rĂ©solutions de 19 bits pour les modèles monotours et jusqu’à 24 bits pour les modèles multitours. Tous les codeurs prennent en chargePROFINETCaractĂ©ristiques telles quele protocole de redondance des mĂ©dias (MRP), le protocole de dĂ©couverte de la couche de liaison (LLDP) et le protocole simple de gestion de rĂ©seau (SNMP). Â
FonctionnalitĂ© en temps rĂ©el Â
Grâce au mode isochrone en temps réel (IRT) et à des cycles d'horloge minimaux pouvant atteindre 250 microsecondes, les codeurs garantissent une communication précise et pratiquement instantanée, même dans des applications hautement dynamiques. Grâce à leur précision exceptionnelle, ces codeurs permettent un positionnement et un contrôle de vitesse extrêmement précis, comme l'exige par exemple le positionnement multi-axes.
Configuration flexible et intĂ©gration aisĂ©e Â
Le codeurs PROFINETsont disponibles avec un arbre plein ou creux et offrent un large Ă©ventail d’options de configuration. Grâce Ă diffĂ©rents diamètres d’arbre et types d’embases, ils peuvent ĂŞtre adaptĂ©s de manière optimale aux exigences spĂ©cifiques de chaque application. IntĂ©gration simple dans rĂ©seaux PROFINETpermet une mise en service et une configuration rapides. Â