Aller au contenu principal

Têtes d'écriture/lecture HF

Les têtes de lecture/écriture HF permettent l'échange de données sans contact avec des étiquettes RF à 13,56 MHz. Elles identifient de manière fiable les pièces, les produits ou les supports de charge, même dans des environnements industriels difficiles, et prennent en charge à la fois la lecture et l'écriture de données. La diversité des modèles, des indices de protection et des options d'intégration permet de créer aussi bien de simples points d'identification que des systèmes RFID complexes.

Identification, Appareils d'écriture/de lecture HF/UHF

Les têtes de lecture/écriture HF de TURCK constituent l’une des gammes RFID les plus polyvalentes pour l’identification industrielle à 13,56 MHz. Des versions robustes conformes aux normes IP69K et Ex aux appareils IO-Link, en passant par les lecteurs « tout-en-un » dotés d’une connexion Ethernet multiprotocole, cette gamme couvre pratiquement toutes les tâches d’intégration. L’un des principaux atouts de TURCK réside dans le mode « bus RF » : jusqu’à 32 têtes de lecture/écriture peuvent fonctionner sur un seul canal RFID, ce qui réduit considérablement le câblage, les coûts matériels et les efforts de mise en service pour plusieurs points d’identification. Il en résulte des solutions RFID flexibles, évolutives et à l’épreuve du temps pour la production, la logistique et les environnements industriels exigeants.

 

Notre gamme de têtes de lecture/écriture HF se distingue par :

  • Vaste gamme de modules RFID HF : modèles robustes, compatibles bus, antidéflagrants, IO-Link et variantes Ethernet
  • Lecture et écriture sans contact : échange de données fiable avec des étiquettes RF à 13,56 MHz
  • Intégration flexible : des simples points d'identification aux solutions Ethernet ou bus décentralisées
  • Conception de qualité industrielle : modèles adaptés aux environnements difficiles, au lavage à grande eau, aux exigences d'hygiène et aux zones potentiellement explosives
  • Diagnostics et fiabilité des processus : données d'identification, de signal et d'état pour le contrôle et la traçabilité
fréquence HF
13,56 MHz
Diverses interfaces et options d'intégration
4
Appareils disponibles
IP69K
Les appareils connectés à un canal RFID fonctionnent en mode bus HF.
32

Découvrez nos têtes de lecture/écriture HF...

Les têtes de lecture/écriture HF à l'honneur

Découvrez des études de cas, des articles techniques et d'autres publications consacrés aux têtes de lecture/écriture HF de TURCK

Livre électronique « RFID – Transparence et efficacité pour l'intralogistique et la production »

Souhaitez-vous améliorer la transparence des flux de matériaux, suivre vos stocks en temps réel et réduire au minimum les erreurs dans vos processus logistiques et de fabrication ? Notre e-book gratuit vous explique comment les technologies RFID HF et UHF peuvent vous aider à numériser vos chaînes d'approvisionnement, à automatiser vos processus et à améliorer durablement votre efficacité de fonctionnement.

Découvrez :

  • Comment la technologie RFID favorise la transparence, la traçabilité et des flux de matériaux sans erreur
  • Quelles sont les solutions RFID adaptées aux systèmes de convoyage, aux entrepôts, aux chariots élévateurs et à la production ?
  • Comment intégrer de manière transparente les données RFID dans les systèmes PLC, ERP, IIoT et cloud
  • Quels exemples concrets et quelles bonnes pratiques illustrent le potentiel de la RFID dans les domaines de la logistique et de la production ?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-fr-jaune