Aller au contenu principal
Identification

Vérification des modifications de format

L'identification des composants permet d'éviter les temps d'arrêt des machines

RFID, Appareils d'écriture/de lecture HF/UHF, Étiquettes HF/UHF
03741222_nouveau

Avantages

  • L'identification par RFID permet de vérifier de manière fiable que les composants appropriés sont installés lors des changements de format.
  • Les supports de données miniatures conformes à la norme DIN 69 873 permettent un montage encastré, même dans du métal
  • Les supports de données protégés par mot de passe garantissent une protection fiable contre la contrefaçon
  • Le mode bus HF réduit considérablement les besoins en câblage lorsque plusieurs points de lecture sont utilisés

Défi

Les changements de format comptent parmi les étapes les plus critiques du processus sur les machines d'emballage. Les composants doivent être correctement remplacés à différents emplacements : la moindre erreur peut entraîner un arrêt de la machine ou des dommages. La diversité des types de machines, la variabilité des jeux de formats et les interventions manuelles compliquent encore davantage le processus de vérification. L'objectif est de disposer d'une solution capable de détecter de manière fiable chaque changement de composant pertinent, de prévenir les erreurs de fonctionnement et d'empêcher l'utilisation de composants non d'origine.

Solution

Le système RFID de TURCK identifie sans contact et de manière unique chaque composant concerné par le changement de format, empêchant ainsi tout montage incorrect. Des supports de données miniatures protégés par mot de passe peuvent être encastrés dans du métal et permettent d'identifier chaque pièce individuellement. Si un composant incorrect ou une contrefaçon est utilisé, la machine ne démarre pas et l'opérateur reçoit un message d'erreur clair.

 Les têtes de lecture/écriture compactes telles que la TN-Q14 garantissent une intégration aisée, même dans des espaces d’installation restreints. Le mode bus RF de TURCK permet également de relier de manière particulièrement économique plusieurs points de lecture au sein d’une machine ou d’un système via un seul câble. Cela réduit les coûts, simplifie l’installation et augmente la fiabilité du fonctionnement. Résultat : moins d’arrêts imprévus, une disponibilité accrue des machines et des processus de maintenance et de configuration optimisés. Grâce à l’Ethernet multiprotocole des interfaces RFID, le système peut être intégré de manière flexible dans des réseaux PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus TCP.

« Les changements de format constituent des étapes cruciales du processus d'emballage. Grâce à l'identification RFID, nous évitons de manière fiable les erreurs d'assemblage et l'utilisation de pièces contrefaites, garantissant ainsi une disponibilité maximale du système. »

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Découvrez nos produits