Aller au contenu principal
Technologie

RFID – Identification par radiofréquence

Les systèmes RFID fournissent des données précises sur les objets en temps réel, garantissant ainsi une transparence qui permet une prise de décision en toute confiance et des processus efficaces dans les domaines de la production et de la logistique.

RFID
AdobeStock_1298642038-Technologie-Icône-Page de détail

À lire rapidement

Dans les domaines de la production et de la logistique, le manque de transparence, la saisie manuelle des données et les processus d’identification sujets aux erreurs entraînent des flux de travail inefficaces, une augmentation des coûts et une traçabilité limitée. TURCK relève ce défi grâce à des systèmes RFID industriels qui permettent une identification sans contact, fiable et en temps réel des objets, même sans ligne de visée. La solution combine des transpondeurs RFID, des appareils d'écriture/de lecture, les technologies HF et UHF, ainsi que la connectivité de bus de terrain et IIoT, afin de suivre automatiquement les flux de matériaux et de les intégrer dans des systèmes de niveau supérieur tels que les automates programmables (PLC), les systèmes de gestion de l'exécution de la fabrication (MES) ou les progiciels de gestion intégrée (ERP). Des plateformes modulaires telles que BL ident® permettent de mettre en place des architectures flexibles directement sur le terrain. Il en résulte des processus de suivi et de traçabilité de bout en bout, une réduction des taux d’erreur, une gestion automatisée des stocks, ainsi que des processus de production et de logistique optimisés, offrant une efficacité, une qualité et une disponibilité des données accrues.

Qu'est-ce que la RFID ?

La RFID (identification par radiofréquence) est une technologie d'identification sans contact reposant sur des champs électromagnétiques. Les transpondeurs RFID (étiquettes) sont généralement passifs et sont alimentés sans fil par le champ du lecteur. Les données capturées sont transmises sans fil, sans aucun contact visuel. Cela permet un suivi des objets fiable, nécessitant peu d'entretien et en temps réel.

Un système RFID se compose d’un transpondeur (également appelé support de données ou étiquette) et d’un lecteur équipé d’une antenne. En fonction de la plage de fréquences utilisée, l’énergie et les données sont transmises soit par couplage inductif dans les bandes LF et HF, soit par ondes électromagnétiques dans la bande UHF. Le transpondeur n’est activé que lorsqu’il se trouve dans le champ électromagnétique du lecteur et transmet sans contact les informations qu’il contient à ce dernier. Cette technologie permet une identification sans contact et sans ligne de visée, fonctionne généralement sans pile dans le transpondeur et permet la lecture simultanée de plusieurs transpondeurs dans la bande UHF. Les systèmes RFID se caractérisent également par leur grande résistance à la saleté, à la poussière et à la lumière ; ils prennent en charge à la fois les fonctions de lecture et d’écriture, et sont particulièrement adaptés aux applications en temps réel et d’automatisation. Ainsi, la RFID fournit la base technique nécessaire à une identification fiable, automatisée et basée sur les données des objets, en particulier dans les applications où les technologies d’identification traditionnelles atteignent leurs limites.

Avantages de la technologie RFID

Des processus plus efficaces dans les domaines de la production et de la logistique

  • Éliminez les tâches manuelles chronophages et simplifiez, par exemple, la gestion des stocks
  • Identification et suivi cohérents du flux de marchandises
  • Numérisation par lots : capture simultanée des données de plusieurs étiquettes

Amélioration du contrôle qualité

  • Éliminer les erreurs, notamment lors des changements d'outils ou de l'alimentation en matière
  • Une transparence totale tout au long de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'identification unique des marchandises
  • Protection contre la falsification grâce à un codage individuel

Un investissement pérenne offrant une grande flexibilité

  • Système RFID évolutif comprenant des étiquettes, des appareils d'écriture/de lecture, des interfaces, ainsi que des technologies de raccordement et de bus de terrain
  • Supports de données réinscriptibles pour une utilisation durable
  • Combinaison de la détection HF et UHF pour répondre à des besoins complexes ou évolutifs

Analyse technique approfondie : questions techniques sur la RFID

Intégrez la technologie RFID en toute transparence : du terrain jusqu'aux systèmes informatiques et au cloud

03741151

La technologie RFID de TURCK : performante, robuste et bien conçue

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Mode bus HF pour une mise en réseau efficace

Grâce au mode bus RF de TURCK, il est possible de mettre en réseau efficacement jusqu’à 32 têtes de lecture/écriture RF par connexion RFID, ce qui est idéal pour les applications RFID à grande échelle nécessitant un câblage minimal.

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Plages de lecture/écriture élevées

Les têtes de lecture/écriture de TURCK offrent des portées supérieures à la moyenne, notamment dans la bande HF, surpassant ainsi de nombreuses solutions comparables disponibles sur le marché.

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Source unique : la RFID pour la production et la logistique

Turck propose non seulement une large gamme de solutions RFID destinées à l'industrie et à la logistique, mais fournit également des solutions clés en main incluant l'intégration logicielle via Turck Vilant Systems.

Solutions clés en main de suivi et de traçabilité

Turck Vilant Systems (TVS) est le spécialiste des solutions clés en main d’identification et de localisation au sein du groupe TURCK. L’entreprise accompagne des applications logistiques et intralogistiques dans le monde entier et dans tous les secteurs d’activité. Du conseil initial et de l'analyse des processus jusqu'à la mise en service et le fonctionnement, l'équipe accompagne chaque projet de bout en bout. Grâce à une expertise approfondie des processus et à un logiciel interne éprouvé pour le prétraitement des données, TVS fournit des solutions de suivi et de traçabilité sur mesure, caractérisées par des délais de mise en œuvre courts, une grande fiabilité du fonctionnement et un effort de développement minimal.

Livre électronique « RFID – Transparence et efficacité pour l'intralogistique et la production »

Souhaitez-vous améliorer la transparence des flux de matériaux, suivre vos stocks en temps réel et réduire au minimum les erreurs dans vos processus logistiques et de fabrication ? Notre e-book gratuit vous explique comment les technologies RFID HF et UHF peuvent vous aider à numériser vos chaînes d'approvisionnement, à automatiser vos processus et à améliorer durablement votre efficacité de fonctionnement.

Découvrez :

  • Comment la technologie RFID favorise la transparence, la traçabilité et des flux de matériaux sans erreur
  • Quelles sont les solutions RFID adaptées aux systèmes de convoyage, aux entrepôts, aux chariots élévateurs et à la production ?
  • Comment intégrer de manière transparente les données RFID dans les systèmes PLC, ERP, IIoT et cloud
  • Quels exemples concrets et quelles bonnes pratiques illustrent le potentiel de la RFID dans les domaines de la logistique et de la production ?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-fr-jaune

Profitez de l'expertise de nos spécialistes

Dans notre rubrique « Savoir-faire », vous trouverez l'ensemble des livres blancs de TURCK ainsi que les enregistrements de nos webinaires. Plutôt que de vous livrer un long exposé sur les principes techniques généraux, nous allons droit au but en abordant les questions passionnantes liées à l'automatisation.

DIGF05167-savoir-faire