Aller au contenu principal
Identification

Identification des moules à chocolat

Les moules à chocolat dotés de la technologie RFID permettent de réduire la consommation d'énergie et le gaspillage

RFID, Appareils d'écriture/de lecture HF/UHF, Étiquettes HF/UHF

Avantages

  • Commande automatique des processus de coulée et de nettoyage
  • Réduction des déchets et de la consommation d'énergie
  • Traçabilité sans faille de chaque moule

Défi

Dans la production industrielle de chocolat, les moules doivent être contrôlés, nettoyés et suivis de manière efficace afin de réduire au minimum le gaspillage et d’améliorer la qualité des produits. Les procédures traditionnelles d’identification et de contrôle des processus sont sujettes à des erreurs et nécessitent une intervention manuelle. Une solution automatisée garantit quechaque moule soit correctement rempli, nettoyé et mis au rebut en cas de problèmes récurrents.  

Solution

Un système RFID de TURCK permet un contrôle intelligent de la production grâce à l'utilisation d'une étiquette RFID sur chaque moule à chocolat. Ces étiquettes contiennent toutes les informations pertinentes concernant le moule, telles que la quantité de remplissage, les spécifications de nettoyage et l'historique de production. Dès que le moule arrive à un poste, le système RFID lit les données enregistrées et transmet à la machine de coulée les instructions nécessaires pour remplir correctement le moule. Parallèlement, les moules mal remplis sont automatiquement détectés et rejetés.  

Une fois la production terminée, le système contrôle également le processus de nettoyage en transmettant au système de nettoyage les paramètres optimaux pour le moule concerné. Si plusieurs défauts sont détectés sur des moules, ceux-ci peuvent être retirés de la production afin d'améliorer encore la fiabilité du processus.  

« Grâce à la technologie RFID, les moules à chocolat peuvent gérer leur propre parcours de production, ce qui permet de réduire les déchets et de garantir une qualité de produit élevée et constante. »   

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

En savoir plus sur nos produits