Identification du véhicule
La solution RFID UHF de TURCK assure un suivi fiable des véhicules dans tous les services à l’aide d’un seul support de données

avantages
- Identification inter-syndicats à l'aide d'un support de données unique
- Taux de détection maximal grâce à la commutation de polarisation
- Installation simplifiée grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE) et aux E/S intégrées
Défi
L'un des principaux défis liés à la production numérique et à la logistique dans l'industrie automobile consiste à identifier de manière fiable tous les véhicules, quel que soit le service concerné. En effet, l'utilisation de différentes technologies d'identification, les contraintes importantes en matière de connectivité et la difficulté à centraliser la collecte des données constituent des obstacles majeurs. De plus, certaines informations importantes sont encore parfois consignées sur papier, ce qui réduit la transparence et l'efficacité des processus de production et augmente les coûts de maintenance.
Solution
L'utilisation de solutions RFID UHF robustes permet l'identification des carrosseries et des pièces de carrosserie sur l'ensemble des chaînes de production. Une étiquette RFID résistante aux hautes températures accompagne chaque véhicule tout au long du processus de production, permettant ainsi une identification et un suivi continus, depuis la fabrication de la carrosserie jusqu'à la livraison. Le lecteur RFID UHF Q150 avec commutation de polarisation garantit une détection fiable des étiquettes sur plusieurs plans de polarisation, ce qui permet d’augmenter les taux de détection, en particulier dans des environnements métalliques tels que les lignes de production. Les appareils peuvent être connectés directement aux systèmes de contrôle via Ethernet sans interfaces supplémentaires, ce qui simplifie considérablement l’installation et réduit les coûts. Ces caractéristiques permettent un contrôle plus efficace de la production et renforcent la sécurité de l’investissement, car le lecteur RFID peut être déployé de manière flexible dans diverses architectures réseau et ne nécessite pas d’alimentation électrique séparée grâce à la technologie Power over Ethernet.

« Grâce à notre solution RFID, nous assurons une identification fiable des véhicules de bout en bout, à toutes les étapes de la production. »
Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH